SAC-3P-M12MS/ 3,0-800 - センサ/アクチュエータケーブル
1456747

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、耐溶接火花、高柔軟性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 3 m、ロボットおよびドラッグチェーン用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
ケーブルは耐溶接火花で車体工場向けに信頼性のあるソリューション