UL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M8、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 標準、米国ケーブル |
| ロボットとドラッグチェーン | |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M8 |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~100.0 m) |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 18 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
| PURハロゲンフリー黒 PUR | |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 3x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 3.60 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.50 mm |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| ツイストの長さ、全ツイスト | 40 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 18 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 36 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 44 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥5000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
| 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 | |
| 耐塩水性 | |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| シリコンフリー | |
| 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC黒105℃ [535] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 21 kg/km |
| UL AWMスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黒105℃ [535] |
| PVC黒105℃ 535 | |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.12 mm ±0.03 mm |
| ケーブル外径 | 4.10 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、可動 | 33 mm |
| 難燃性 | FT4 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC、黄、105℃ [542] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 21 kg/km |
| UL AWMスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、黄、105℃ [542] |
| PVC、黄、105℃ 542 | |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.12 mm ±0.03 mm |
| ケーブル外径 | 4.10 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黄 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
| 絶縁抵抗 | ≥ (550 MΩ/m @ 500V) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、可動 | 33 mm |
| 難燃性 | FT4 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| グレー、極めてフレキシブルなPUR [800] | |
| 寸法図 |
|
| 注記 | 極めて頑丈な外装のこのケーブルの線剥きは5センチ間隔で行います。 |
| ケーブル重量 | 24 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | グレー、極めてフレキシブルなPUR [800] |
| グレー、極めてフレキシブルなPUR 800 | |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 3x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | およそ 76 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 2000 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 18 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 33 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 7,5 x D、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3.3 m/s、 加速度: 5 m/s² |
| 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² | |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±360 °/m、 ねじり回数: 1000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
| シリコンフリー | |
| 特殊な性質 | ケーブル外被は耐溶接火花、再利用可能、艶消し、低粘着性、耐摩耗性、難燃性、自己消火性 |
| シリコンフリー、カドミウムフリー | |
| 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC、グレー、105°C [544] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 21 kg/km |
| UL AWMスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、グレー、105°C [544] |
| PVC、グレー、105°C 544 | |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.12 mm ±0.03 mm |
| ケーブル外径 | 4.10 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
| 絶縁抵抗 | ≥ (550 MΩ/m @ 500V) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 12 x D |
| 最小曲げ半径、可動 | 50 mm |
| 難燃性 | FT1、VW-1 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| M8 | |
| 標準割当て | M8オスコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
| アイテム番号 | 1405939 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1IAA |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | US |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |