SAC-3P-CI/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1400918

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、配線: 未配線、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材