SAC-3P-B-1L-V/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1400882

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: バリスタ、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材