SAC-3P-5,0-PUR/C - センサ/アクチュエータケーブル
1400814

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、配線: 未配線、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル