信号用ケーブルと電源用ケーブル
SAC-3P- 1,5-PVC/A - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-3P- 1,5-PVC/A
-
センサ/アクチュエータケーブル
1415920
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ A、配線: 未配線、ケーブル長: 1.5 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
バルブコネクタ付きケーブル
アプリケーション
標準
極数
3
ケーブル引込み口の数
1
シールド用
なし
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
接続データ
電線接続
締付けトルク
0.6 Nm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
TPU
ハウジング バルブプラグ材質
TPU
接点材質
CuSn
バルブプラグコンタクトインサート材質
PA 6.6
コンタクト表面材質
Sn
電気特性
絶縁抵抗
≥ 100 MΩ
定格電圧U
N
230 V AC
230 V DC
標準規格 I
N
6 A
バルブコネクタ特性
固定ネジ
M3 x 29
信号伝達
状態表示
なし
状態表示あり
なし
コネクタ
接続1
タイプ
片側フリー
接続 2
タイプ
バルブコネクタ A
部材
CuSn (コンタクト)
Sn (コンタクト表面)
PA 6.6 (コンタクトキャリア)
TPU (ハウジング)
保護回路
未配線
ケーブル/ライン
導体の長さ
1.5 m
PVC黒 [PVC]
寸法図
ケーブル重量
38.6 kg/km
UL AWMスタイル
2464
極数
3
シールド用
なし
ケーブルタイプ
PVC黒 [PVC]
導体構造、信号線
16x 0.20 mm
AWG信号ライン
20
電線断面積
3x 0.5 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む
1.5 mm ±0.05 mm
ケーブル外径
4.80 mm ±0.2 mm
外部シース素材
PVC
外部シース、色
黒 RAL 9005
導体材質
ベア銅線
芯線絶縁材質
PVC
単線、色
黒1、黒2、緑-黄
全ツイスト
3線式、ツイスト
最大導体抵抗
39 Ω/km (20 °C時)
絶縁抵抗
≥ 20 MΩ*km
定格電圧、ケーブル
300 V
試験電圧
1200 V
最小曲げ範囲、固定取付け
5 x D
最小曲げ半径、固定
24 mm
難燃性
DIN VDE 0482
DIN EN 50265-2-1
耐油性
DIN EN 60811-2-1に準拠
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度 (バルブコネクタ)
-20 °C ... 85 °C (バルブプラグ)
規格と基準
バルブコネクタ
標準割当て
バルブコネクタ
標準/仕様
EN 175301-803
販売用データ
アイテム番号
1415920
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1DAA
GTIN
4055626054858
1個あたりの重量(梱包を含む)
81.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
80 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
認証
EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387
CSAus
認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
230 V
6 A
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-NO: 119-47-1)
SCIP
6b14be27-cad7-4d9e-bd57-682ddaa2427f
EF3.1 気候変動
CO2e kg
3.18 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL
-
ねじ
1403779
UCT-WMT (23X4)
-
電線マーキング
0801453
UC-WMT (23X4)
-
電線マーキング
0819411
US-WMT (23X4)
-
ケーブルマーカー
0828769
WMTW (23X4)R
-
ケーブルマーカー
0831004
WP-CTA POM 13,0 BK
-
保護ホースアダプタ
1422884
WP-PA HF 13,0 BK
-
保護ホース
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
保護ホース
3240839
TSD-M 1,2NM
-
トルクドライバ
1212224
SF-BIT-PH 1-70
-
ネジインサート
1212582
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
CUTFOX-S VDE
-
ニッパ
1212207
WIREFOX SAC-1
-
剥き線工具
1212757
WIREFOX SAC
-
剥き線工具
1212623
WIREFOX 10
-
剥き線工具
1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ