信号用ケーブルと電源用ケーブル
SAC-3P-10,0-PUR/C - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-3P-10,0-PUR/C
-
センサ/アクチュエータケーブル
1400641
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、配線: 未配線、ケーブル長: 10 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
バルブコネクタ付きケーブル
アプリケーション
標準
極数
3
ケーブル引込み口の数
1
シールド用
なし
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
接続データ
電線接続
締付けトルク
0.6 Nm (バルブプラグインコネクタ)
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
TPU
ハウジング バルブプラグ材質
TPU
接点材質
CuSn
バルブプラグコンタクトインサート材質
PA 6.6
コンタクト表面材質
Sn
電気特性
絶縁抵抗
≥ 100 MΩ
定格電圧U
N
230 V AC
230 V DC
標準規格 I
N
6 A
バルブコネクタ特性
固定ネジ
M2,5 x 27,5
信号伝達
状態表示
なし
状態表示あり
なし
コネクタ
接続1
タイプ
片側フリー
接続 2
タイプ
バルブコネクタ C (8 mm)
部材
CuSn (コンタクト)
Sn (コンタクト表面)
PA 6.6 (コンタクトキャリア)
TPU (ハウジング)
保護回路
未配線
ケーブル/ライン
導体の長さ
10 m
PURハロゲンフリー黒 [PUR]
寸法図
ケーブル重量
30 kg/km
UL AWMスタイル
20549
極数
3
シールド用
なし
ケーブルタイプ
PURハロゲンフリー黒 [PUR]
導体構造、信号線
28x 0.15 mm
AWG信号ライン
20
電線断面積
3x 0.5 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む
1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン)
ケーブル外径
4.50 mm ±0.2 mm
外部シース素材
PUR
外部シース、色
黒-灰RAL 7021
導体材質
ベア銅線
芯線絶縁材質
PP
単線、色
黒1、黒2、緑-黄
全ツイスト
3線式、ツイスト
最大導体抵抗
39 Ω/km (20 °C時)
絶縁抵抗
最小 20 MΩ*km
定格電圧、ケーブル
≤ 300 V
試験電圧
≥ 1200 V
最小曲げ範囲、固定取付け
5 x D
最小曲げ半径、可動取付け
10 x D
最小曲げ半径、固定
22.5 mm
最小曲げ半径、可動
45 mm
動的負荷容量(曲げ)
最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s²
ハロゲンフリー
DIN VDE 0472 part 815に準拠
難燃性
DIN VDE 0482に準拠
DIN EN 50265-2-1に準拠
耐油性
DIN EN 60811-2-1に準拠
その他の耐性
大部分が耐油性
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠)
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度 (バルブコネクタ)
-20 °C ... 85 °C (バルブプラグ)
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置)
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置)
-15 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
規格と基準
バルブコネクタ
標準割当て
バルブコネクタ
標準/仕様
EN 175301-803
販売用データ
アイテム番号
1400641
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1DEA
GTIN
4046356513128
1個あたりの重量(梱包を含む)
324.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
306.5 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
認証
CSAus
認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
230 V
6 A
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
4.998 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UCT-WMT (23X4)
-
電線マーキング
0801453
UC-WMT (23X4)
-
電線マーキング
0819411
US-WMT (23X4)
-
ケーブルマーカー
0828769
WMTW (23X4)R
-
ケーブルマーカー
0831004
WP-CTA POM 13,0 BK
-
保護ホースアダプタ
1422884
WP-PA HF 13,0 BK
-
保護ホース
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
保護ホース
3240839
TSD-M 1,2NM
-
トルクドライバ
1212224
SF-BIT-PH 2-70
-
ネジインサート
1212583
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
CUTFOX-S VDE
-
ニッパ
1212207
WIREFOX SAC-1
-
剥き線工具
1212757
WIREFOX SAC
-
剥き線工具
1212623
WIREFOX 10
-
剥き線工具
1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ