SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - バスシステムケーブル
1433252

バスシステムケーブル、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、上 メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: B、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品