CLOUD CLIENT TX/TXは、オペレータネットワーク経由の安全なリモートメンテナンスシナリオ向けの費用対効果の高いフィールドデバイスとして位置づけられています。 機器は、mGuard Secure Cloudと共に使用するために最適化されています。このため、CLOUD CLIENTの機器はすべて、VPN(Virtual Private Networks:仮想プライベートネットワーク)を標準でサポートしています。 mGuard Secure Cloud向けに最適化された機能の範囲により、現場の機器をすばやく起動できます。
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
ルーター
2702885
mGuard Secure Cloud向け産業用VPNゲートウェイ、オペレータネットワーク経由のIPsec通信、2ポートスイッチ、1デジタル入力、1デジタル出力
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | リモートメンテナンスゲートウェイ |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | 1 |
| 認証 | X.509v3 、PSK |
| データ完全性 | MD5、SHA-1 |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESPトンネル |
| 暗号化方式 | 3DES、AES-128、-192、-256 |
| 電気的絶縁 | VCC // FE // Ethernet |
| 主電源の種類 | Ethernet |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式Push-in式端子台でSELVに対応) |
| 通常電流消費 | < 200 mA (24 V DC) |
| 最大消費電流 | 500 mA |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理、SNMP |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 1 |
| 電圧入力信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| スイッチングレベル「1」信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 1 |
| 電圧出力信号 | 10 V DC ... 30 V DC (動作電圧により異なる) |
| 電流出力信号 | ≤ 50 mA (短絡保護なし) |
| 電源 | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.14 mm² ... 1.50 mm² |
| 単線接続サイズ | 0.14 mm² ... 1.50 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 26 ... 16 |
| 信号 | Ethernet |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 2 (SELV) |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、FTP、HTTP |
| 補助プロトコル | ARP、DHCP、PING(ICMP)、SNMP V1、SMTP |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 126 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 15g |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (メーカーからの自己宣言書) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | 0 °C ... 60 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2702885 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 331.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
IPsec経由の安全な通信
ウェブベース管理またはmicroSDカードを通じたコンフィグレーション
フエニックス ・コンタクトのクラウドベースのVPNインフラ
オペレータ、機械製造者、システムメーカー向けのターンキーVPNインフラ
業界で実証済みのmGuardセキュリティテクノロジにより、安全で信頼性が高い