NATファイアウォール
FL MGUARD 1102
-
ルーター
1153079
Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、NAT、イージープロテクトモード(Easy Protect Mode)のコンフィグレーションなしの保護、テストモードのコンフィグレーションのブロックなしの検証、ステートフルインスペクションファイアウォール
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E366272互換性のある製品
特長
新しいファイアウォールアシスタント(Firewall Assistant)は次のものを作成するのに役立ちますファイアウォール規則
高いデータスループット
ネットワークセキュリティへの低価格なエントリー
テストモード(Test Mode):システムの可用性を制限せずに、作成されたファイアウォールルールを簡単にテストします
イージープロテクトモード:設定は一切不要で、有線ブリッジを使用して外部からのネットワークアクセスの試みをブロックします