RF-17S2N8AAF00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607898

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、アングル型、固定、ねじロック機構、M23、極数: 17、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、極数: 17、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









互換性のある製品