RF-17S2N8AAD00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607354

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、アングル型、回転仕様、ねじロック機構、M23、極数: 17、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、極数: 17、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF

製品の詳細








互換性のある製品