RF-16P1N8A9002
-
カプラコネクタ
1613757
カプラコネクタ、アプリケーション: フィードバック、信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 16、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、極数: 16、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1242818