ELR W3/ 2-500 MM - 可逆負荷リレー
2982621

モーターマネージャによる極性反転負荷リレー、3相ネットワークの機器を直接駆動、およそ1 kW

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品


特長

オプションでELR-PB-GATEWAYを接続
化学産業および石油化学化学産業での使用に適した特殊ELR-MM EXデバイス。Exタイプの型式証明書を発行。
連続状態モニタリング
消費した有効電力を6.6 msおきに計算
アクチュエータ/可変速度ドライブ、ポンプ、工具の切替え、機能、埃、摩耗モニタリング付き
皮相/有効/無効電力、電流、電圧、位相角、サイクルカウンタ、稼働時間カウンタを表示
シグナリングおよびスイッチングしきい値のパラメータを自由に設定し不足負荷/過負荷を検出