ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
可逆負荷リレー
2982757
電子逆転負荷リレー、DCモーターを制御、LED表示と保護回路を接続、出力:10 ... 30 V DC/6 A、切替え時間1 ms
製品の詳細
| 製品シリーズ | CONTACTRON |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 相の数 | 1 |
| 試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 入力名 | 装置電源 |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC |
| 制御電源範囲 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 定格制御電流IS | 7 mA |
| 保護回路 | サージ保護 |
| 制御 | |
| 入力名 | 制御入力右/左 |
| 消費電流 | 3 mA |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
| トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 定格アクチュエータ電流IC | 3 mA |
| 通常応答時間 | 200 µs |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 33 V DC |
| 切替え時間RL/LL(電源投入時間) | 1 ms |
| DC出力 | |
| 定格動作電圧Ue | 24 V DC |
| 動作電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 定格動作電流 (負荷出力) | 6 A |
| 負荷電流 | 6 A (減衰曲線を参照) |
| ゼロ入力電流 | およそ 7 mA (スイッチオフ時) |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 33 V DC |
| 短絡時の電流限界 | 20 A |
| 制御回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 負荷回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| UL認証 | |
| 認定 | NLDX.E228652 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列可能、間隔はディレーティングを参照 |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール、下部にモーター出力) |
| アイテム番号 | 2982757 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 112.299 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 112.2 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |