IB STME 24 AI 4/EF
-
交換用電子モジュール
2701955
INTERBUS-STアナログ入力モジュール、入力8点、0~10 V、±10 V、0~20 mA、4~20 mA、IP20保護、構成内容:電子機器モジュールのみ
製品の詳細
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| STローカルバス | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | STローカルバスコネクタ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 4 |
| IDコード(dec.) | 126 |
| 長さコード(10進) | 4 |
| 入力アドレスエリア | 8 バイト |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 8 バイト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力数 | 最大 4 (差動入力、電圧または電流) |
| 接続方式 | 2/3/4線式(シールド対応) |
| プロセスデータ更新 | 最大 750 µs (チャネルごと) |
| 最大 3 ms (全チャネル) | |
| A/D変換時間 | 最大 10 µs (チャネルごと) |
| 測定原理 | 逐次比較 |
| 測定値の表示 | 16ビット2つを補完 |
| アナログ: | |
| 入力数 | 4 (差動入力、電圧) |
| プロセスデータ更新 | 最大 0.75 µs (チャネルごと) |
| 最大 3 ms (全チャネル) | |
| A/Dコンバータの分解能 | 12 ビット (4096ステップ、4.88 mV/量子化ステップ(BPモード)、2.44 mV/量子化ステップ(SFおよびSF4モード)) |
| コモンモード電圧範囲信号 - 接地 | -35 V DC ... 35 V DC |
| 開回路反応 | 0 Vへ |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V (SFおよびSF4モード) |
| -10 V ... 10 V (モード BP) | |
| 電圧入力抵抗 | 200 kΩ |
| アナログ: | |
| 入力数 | 4 (差動入力、電流) |
| プロセスデータ更新 | 最大 750 µs (チャネルごと) |
| 最大 3 ms (全チャネル) | |
| A/D変換時間 | 最大 10 µs |
| A/Dコンバータの分解能 | 12 ビット (4096ステップ、4.88 μA/量子化ステップ(SFモード)、3.91 μA(SF4モード)、7.8 μA(BPモード)) |
| 開回路反応 | 0 mAへ、開放回路検出は4~20 mA |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA (SFモード) |
| 4 mA ... 20 mA (BPおよびSF4モード) | |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| タイプ | モジュラー |
| INTERBUS Smart Terminal | |
| 動作モード | 処理データモード、4ワード |
| 診断メッセージ | 内部I/O電源エラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 |
| F1ヒューズエラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 | |
| I/O電源エラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | STローカルバスコネクタ |
| 型式 | 通信電源 |
| 電源 | 9 V DC (STローカルバスから) |
| 消費電流 | 通常 54 mA |
| 最大 80 mA | |
| 電力消費 | 通常 0.5 W |
| 電源: | |
| 型式 | US |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.5 V DC ... 30.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 45 mA (Ib = 0 mA(Ib = すべてのチャネルのパッシブセンサに電源を供給するときの合計電流)) |
| 通常 120 mA (Ib = 100 mA(Ib = すべてのチャネルのパッシブセンサに電源を供給するときの合計電流)) | |
| 電源: パッシブセンサ電源 | |
| 型式 | UB(内部生成) |
| 電源 | 15 V ±6 % |
| 消費電流 | 最大 100 mA (全チャネルの合計) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: バス/入力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源/入力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源/接地導体 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O電圧/接地導体 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | スナップ止め |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2701955 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI341 |
| GTIN | 4046356895743 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 245.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 245.1 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
電圧または電流信号を接続するアナログ再入力チャネル4点
センサを2/3/4線接続
センサの電源 +15 V DC