PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU - リレーモジュール
2834766

スプリング接続式組立済みリレーモジュール、構成内容はリレーベース、LED付き産業用リレー、フリーホイールダイオードと取付け/取外し手動作動レバー、固定ブラケット。入力電圧:24 V DC、金めっき接点タイプ4c接点、5 A

製品の詳細









互換性のある製品


特長

DCタイプでフリーホイールダイオードをリレーに組込み
検出可能な手動操作とステータスLEDを持つリレー
メカニカルスイッチ位置インジケータ
1/3段リレーベースでコンタクトを論理的に配列
4c接点にマルチレイヤ金めっき接点を接続