PLC-RPT- 24DC/21-21/EX
-
リレーモジュール
2909514
PLCインターフェース、14 mmプッシュイン式DINレール取付け可能ベース端子台とパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、2 c接点、入力電圧:24 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | リレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | Class I、Division 2 |
| 防爆エリア | |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 3x 107サイクル |
| 絶縁特性: 標準/規則 | |
| 絶縁 | 安全絶縁、強化絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 12.05.2026 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.43 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 試験電圧 (c接点/c接点) | 2.5 kV AC (50 Hz、1分、c接点/c接点) |
| 標準/規則 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 20.2 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
| 定格電圧 (プラグイン電気機械式リレー) | 24 V DC |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| ドライブ(極性) | 極性あり |
| 定格消費電流(UN時) | 18 mA |
| 応答時間 | 8 ms |
| 通常復旧時間 | 10 ms |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| サージ保護; フリーホイールダイオード | |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST 8-PLC...またはFBST 500...を使ってブリッジします。) |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V AC/DC (10 mA) |
| 連続通電電流 | 2x 6 A (ディレーティング) |
| 最大突入電流 | 15 A (300 ms) |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (5 V) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 60 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| スイッチング速度 | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0.2 A (250 V (DC13)) | |
| 3 A (24 V (AC15)) | |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 14 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IBExU16ATEXB015 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx IBE 16.0029X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | 2021122304114118 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | DNV 25.0067 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC Gc T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec nC IIC Gc T4 X | |
| 船級認証 | |
| 認定 | TAE0000196 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振動 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| IEC/EN 60079-0 | |
| IEC/EN 60079-7 | |
| IEC/EN 60079-15 | |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2909514 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK62BK |
| GTIN | 4055626363172 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 73.95 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 72.4 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0637d75-cd8f-4708-9869-4fc631b101fe |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.008 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - システム接続 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - システム接続 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
REL-MR-24DC/21-21/ATEX - シングルリレー 2906213