MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
リレーモジュール
1292332
製品の詳細
| 動作時の注記 | 設置環境は周囲温度に影響します。 操作方法をご覧ください。 |
| 製品の種類 | リレーモジュール |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 2 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力1 / 入力2 | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
| 電力損失 | ≤ 0.4 W |
| 制御 | |
| 入力内容 | 制御入力、非本質安全 |
| 電圧入力信号 | 12 V ... 31.2 V (スイッチング信号) |
| 消費電流 | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31.2 V) | |
| +/-切替: リレー | |
| 出力内容 | 本質安全 |
| 接点の種類 | チャネルごとに1 c接点 |
| 最小スイッチング電圧 | 1 V (1 mA) |
| 最大スイッチング電圧 | 45 V DC (0.25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A、cos >0.7) | |
| 通常応答時間 | ≤ 10 ms |
| 通常電源切断時間 | ≤ 10 ms |
| スイッチング周波数 | ≤ 15 Hz |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Ex i回路(EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 45 V AC |
| 入力電流Ii | 4 A |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 45 V DC |
| 入力電流Ii | 0.25 A |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 30 V DC |
| 入力電流Ii | 4 A |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 107.8 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (端子台) |
| IP30 (ハウジング) | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (スタンドアロン機器:任意の取付け位置) |
| -20 °C ... 70 °C (グループ組立:垂直DINレール、空気循環なし) | |
| -20 °C ... 70 °C (グループ組立:垂直DINレール、空気循環あり) | |
| -20 °C ... 70 °C (グループ組立:水平DINレール、空気循環なし) | |
| -20 °C ... 70 °C (グループ組立:水平DINレール、空気循環あり) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 電磁適合性 | 次の規格・規定に基づき試験済み:EN 61326-1(産業用)、NAMUR NE 21 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 取付けタイプ | NS 35/15、NS 35/7,5 |
| 取付け位置 | 垂直、水平 |
| アイテム番号 | 1292332 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK121W |
| GTIN | 4063151525453 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 178.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 160 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DINレールバスコネクタ 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DINレールバスコネクタ 1351982
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053