DEK-REL-G24/21 - リレーモジュール
2964500

リレー端子台、ソルダインタイプミニチュアパワーリレー、接点(AgSnO):中~高負荷、1c接点、入力電圧24 V DC、NS 35/7,5への取付け用、端子台幅6.2 mm

製品の詳細









特長

EB-DIK差込み式ブリッジを使用し配線の手間が省ける
幅6.2 mm
カドミウムフリーのリレーコンタクト
配線はc接点、a接点、またはb接点を介して行うことができるため、倉庫の要件が低くなります。
250 V AC / 6 Aの高いスイッチングパワー
安全絶縁、DIN EN 50178準拠(VDE 0160)
IP67保護のリレーハウジング
切替え状態がわかるLED
入力と出力の間は4 kVの電気的絶縁