BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
-
リレーモジュール
2900116
リレーモジュール、火災警報システムの標準インターフェース、しっかりハンダ付けされたミニチュアリレー、1 b接点、入力電圧:DC 24 V
リレーモジュール、火災警報システムの標準インターフェース、しっかりハンダ付けされたミニチュアリレー、1 b接点、入力電圧:DC 24 V
| 製品ライン | リレーモジュール |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 12.09.2025 |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
| 定格消費電流(UN時) | 10 mA |
| 保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器、バリスタ |
| コンデンサ; コンデンサ | |
| 定格電圧表示 | LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1 b接点 |
| 接点材質 | AgSnO2、金めっき |
| 注記 | 680 Ωの抵抗を直列接続し3.3 kΩの抵抗を出力側に並列接続 |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
| 連続通電電流 | 最大 3 A |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 17.8 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 61 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 標準/規則 | EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2900116 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK64Y1 |
| GTIN | 4046356473705 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 75.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 64.85 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |