PR1-BSC2/2X21
-
リレーソケット
2833518
リレーベースPR1...、1c接点または2c接点あるいは同形状のソリッドステートリレーを接続したミニチュアパワーリレーまたはミニチュアスイッチングリレーに使用、2/2段バージョン、ねじ式接続、入力/干渉抑制モジュール用プラグインオプション
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 定格電圧UN | 300 V AC/DC |
| 標準規格 IN | 12 A |
| 入力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 出力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 幅 | 16 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き 保持ブラケット | 63 mm (EL1-P16) |
| 71 mm (EL1-P25) |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2833518 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6312 |
| GTIN | 4017918933760 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 43.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40.7 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - シングルリレー 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - シングルリレー 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - シングルリレー 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - シングルリレー 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - シングルリレー 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - シングルリレー 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - シングルリレー 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - シングルリレー 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - シングルリレー 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - シングルリレー 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - シングルリレー 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - シングルリレー 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - シングルリレー 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - シングルリレー 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - シングルリレー 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - シングルリレー 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - シングルリレー 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - シングルリレー 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - シングルリレー 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - シングルリレー 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - シングルリレー 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - シングルリレー 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - シングルリレー 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - シングルリレー 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - シングルリレー 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - シングルリレー 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - シングルリレー 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - シングルリレー 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - シングルリレー 2961341
-
LDP- 12- 24DC - プラグインモジュール 2833657
-
LDP- 48- 60DC - プラグインモジュール 2833660
-
LDP-110DC - プラグインモジュール 2833673
-
LV- 12- 24UC - プラグインモジュール 2833712
-
LV-120-230AC/110DC - プラグインモジュール 2833738
-
V-120-230UC - プラグインモジュール 2833880
-
RC-120-230UC - プラグインモジュール 2833767
-
MP 1 - マーキングラベル 2833631
-
EML (15X6)R YE - ラベル 0819288
-
DB 50- 90 BU - 配線ブリッジ 2821180
-
DB 50- 90 BK - 配線ブリッジ 2820916
-
DB 50- 90 GY - 配線ブリッジ 2820929
特長
1または2c接点リレーまたはソリッドステートリレーを使用する組立式リレーベースシリーズ
マーキングエリアおよびイジェクト機能付きリレー保持ブラケット
プラグイン入力/干渉抑制モジュール