最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
コンタクタとパワーリレー
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータおよび電子式スイッチング機器
リレーとソリッドステートリレー
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明・信号テクノロジ
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
ビルディングオートメーション
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
オンラインサービス
データ提供
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
Product Security Incident Response Team
マーキングソリューションのサービス
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
リレーとソリッドステートリレー
カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
RL-EE-RS-1-SC/FO/2X21 - リレーソケット
RL-EE-RS-1-SC/FO/2X21
-
リレーソケット
1644108
ECOR-1リレーベース、FASTONリレー用、2c接点、ねじ接続方式、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
継電器バージョン
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
電気特性
定格電圧U
N
250 V AC/DC
標準規格 I
N
最大 12 A (アプリケーション/アッセンブリにより異なる)
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M2,5
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 4 mm²
単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本)
0.5 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm² (棒端子付き)
0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし)
0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール)
接続電線断面積AWG
20 ... 12 (単線)
20 ... 14 (フレキシブル)
締付けトルク
0.4 Nm ... 0.5 Nm
寸法
製品寸法
幅
16.3 mm
高さ
78 mm
奥行き
56 mm
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
UL 94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
承認
CE
認定
CE準拠
規格と基準
回路間の空間距離および沿面距離
標準/規則
IEC/EN 60664-1
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
1644108
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF312
GTIN
4067923172852
1個あたりの重量(梱包を含む)
43.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
38.8 g
関税率
85369090
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27371603
認証
cULus認証済み
認証ID: E113228 V3 S1
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
REL-FO/L-24DC/2X21
-
シングルリレー
1308296
REL-FO/L-110DC/2X21
-
シングルリレー
1308307
REL-FO/L-120AC/2X21
-
シングルリレー
1308314
REL-FO/L-230AC/2X21
-
シングルリレー
1308321
REL-FO/LD-24DC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308298
REL-FO/LD-110DC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308326
REL-FO/LRC-120AC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308316
REL-FO/LRC-230AC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308330
アクセサリ
RL-EE-1-RH-FO
-
保持ブラケット
1644133
DB 50- 90 BU
-
配線ブリッジ
2821180
DB 50- 90 BK
-
配線ブリッジ
2820916
DB 50- 90 GY
-
配線ブリッジ
2820929
MP 1
-
マーキングラベル
2833631
製品 ヘルプ