カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
RL-EE-1-RH-FO - 保持ブラケット
RL-EE-1-RH-FO
-
保持ブラケット
1644133
リレー保持ブラケット、エジェクタ機能およびマーキング部材用ホルダ付き、ECOR-1 FASTONリレーベースに最適
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保持ブラケット
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
寸法
幅
16.3 mm
高さ
34 mm
奥行き
36.5 mm
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
絶縁材質
塑料
UL94難燃性クラス
V2
販売用データ
アイテム番号
1644133
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF31Z
GTIN
4067923172869
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.25 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3 g
関税率
39269090
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
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
必須アクセサリ
RL-EE-RS-1-SC/FO/2X21
-
リレーソケット
1644108
RL-EE-RS-1-SC/FO/1X21
-
リレーソケット
1644105
アクセサリ
ZB 16:UNPRINTED
-
クイックマーカー
0827461
製品 ヘルプ