UC-17S1N8AQPADX - 背面パネル貫通
1245323

M23、背面パネル貫通、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







互換性のある製品