取付部材
FIXOCAP F - レールアダプタ
FIXOCAP F
-
レールアダプタ
1201471
レールアダプタ、NS 32 DINレールにスナップ取付け、埋込み式M4およびM6プラスチック製ナット、開閉器取付け用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
部材
PA
コーティング
コーティングなし
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
スナップイン
販売用データ
アイテム番号
1201471
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7114
GTIN
4017918017354
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.45 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.448 g
関税率
39269097
生産国
FR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
アクセサリ
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1201015
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ