BL RACKMOUNT 4U - ラックマウントPC
2400064

19インチ、4UラックマウントPC、Intel® Core™ i3-9100TEまたはIntel Core™ i7-9700TE 2.40 GHzプロセッサおよび最大RAM32 GBを搭載。最大12 TBの大容量記憶装置のオプション。PCIおよびPCIe拡張スロットあり。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

19インチラック対応
交換可能な大容量記憶装置用ドライブトレイ3台
すべての部品を正面に向けてロック可能なドアを取付け
ホットスワップ対応の交換可能なファンフィルタでメンテナンスが簡単
RAIDサポート
USB 2.0および3.0をサポート