QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - 冗長化モジュール
2320160

DINレールダイオードモジュールDC 48 V/2 x 20 Aまたは1 x 40 A。同一冗長にするかどうかは消費機器による

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フレキシブル
凸凹のある設計
負荷により常時冗長

よくある質問


このモジュールは電源の直列接続にも適していますか。

いいえ、QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40は電源の直列接続にも使用することができます。正しく配線することで、特に容量性負荷の場合に、電源をスイッチオン・オフ時の危険な電圧から保護することができます。
注記:
直列回路の保護のために「-」が接続されていないため、本機器は仕様どおりには動作しません。


製品は110 V電源のデカップリングにも使用することができますか。

内蔵の過渡サージ保護機能により、110 V電圧での使用を回避します。ただし、ダイオードは最大150 V向けに設計されています。「-」が接続されておらず、モジュールをバイパスするように配線されている場合、110 V電源同士もデカップリングすることが可能です。
注記:
110 V電圧で使用する場合は「-」は接続してはならないため、そのような配線で本機器を使用すると、仕様どおりには動作しません。



FAQを表示