有用な情報
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
産業用AI
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
QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL - 剥き線工具
QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL
-
剥き線工具
1206214
剥き線工具、 最小断面積: 6 mm
2
、 最大断面積: 16 mm
2
、 重量 125 g、 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
剥き線工具
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
6 mm² ... 16 mm² (剥き線範囲)
16 mm² (切断ゾーン)
寸法
長さ
180 mm
材料仕様
色
黒
販売用データ
アイテム番号
1206214
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3121
GTIN
4017918387228
1個あたりの重量(梱包を含む)
138 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
138 g
関税率
82032000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
7.391 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WIREFOX 16-1/SB
-
替え刃
1204944
WIREFOX 16-1/SB
-
替え刃
1204944
製品 ヘルプ