QPD N 2PE1,5 4-9 BK - ナット
1415099

ナット、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 2+PE、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、ケーブル外径: 5 mm ... 7 mm および 7 mm ... 9.5 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある