QC 1,5/10-ST - プリント基板用コネクタ
1718041

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 1.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 圧接接続
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: QC 1,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 圧接接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能