PW 4-POT-SL - パネル貫通型端子台
3059731

断面積 4 mm2
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 ハンダ接続、 極数: 1、 負荷電流: 32 A、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 45 °、 幅: 8.1 mm、 色: 灰

製品の詳細









特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
パネル厚は無段階に設定可能
低粘度のポッティング材料も確実なシールが可能