PV-FT-C4F-HSG - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1133364

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 50 A、 接続方法: 圧着

製品の詳細









特長

特許取得済みの高速ねじ式接続により、迅速な取付けと確実な固定
銀めっきコンタクトで高い歩留まりを実現
特許取得済みのUNLOCKシステムにより、中心間距離が小さく便利なリリース
独自のSUNCLIXピンコネクタパターン