cULus認証済み
認証ID: E60425-20030211| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| ピッチスペーサ付き | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 標準 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40030462| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 130 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 240 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: PTDA 1,5/、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| ピッチスペーサ付き | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 標準 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 130 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||