PTDA 1,5/12-PH-3,5 - プリント基板用コネクタ
1725237

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 240 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 12、 列の数: 1、 極数: 12、 接続数: 24、 製品ラインアップ: PTDA 1,5/..-PH、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 ピン配列: 直線的なダブルピン配置、 プラグインシステム: COMBICON PST 1,0、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品

特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
個性的なデバイスデザインへの曲線的形状