PTCM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - プリント基板用コネクタ
1015462

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.75 mm2
ピッチ 2.5 mm
接続方式 圧着端子接続式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.75 mm2、 色: 白、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PTCM 0,5/..-PL、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品





特長

白:溶接時および使用時に安定した色
コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
ロック機構で突発的な切断を防止
端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
手動または自動の圧着用工具も用意しています。