PT 1,5/15-PH-3,5-A - プリント基板用コネクタ
1984594

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 15、 列の数: 1、 極数: 15、 接続数: 15、 製品ラインアップ: PT 1,5/..-PH-A、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PST 1,0、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
端子台スペースが広く端子台容量が高い
2本の電線を接続可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
アイテムを異なるピッチで配列できフレキシブルで省スペースのプリント基板実装をサポート