PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - プリント基板用コネクタ
1755855

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 14、 列の数: 1、 極数: 14、 接続数: 14、 製品ラインアップ: PT 1,5/..-PH CLIP、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PST 1,3、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
端子台スペースが広く端子台容量が高い
CLIP形状でデバイス筐体にスナップ接続可能