PST 1,0/ 3-H-3,5 - ピンヘッダー
1737022

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

ピンヘッダー、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A (使用するプラグによる)、 定格電圧(III/2): 250 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: PST 1,0/..-H、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 6.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON PST 1,0、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 最大電流は使用するプラグによって異なります。小さい方の電流値がプラグとピンコネクタに適用されます。このピンコネクタは強力な耐熱プラスチック製なのでリフロープロセスに適しています。

製品の詳細









互換性のある製品

特長

ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状