PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B - セーフティリレー
2901417

非常停止および安全ドア監視用セーフティリレー、最大SIL 3またはCat. 4/PL eまで対応、EN ISO 13849準拠、1または2チャネルで動作、安全出力3点、定格入力電圧:42 V AC/DC~48 V AC/DC、プラグインPush-in端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
基礎絶縁
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力3点、補助出力1点