PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - 拡張モジュール
2981033

1チャネルまたは2チャネルコンタクト拡張、5 a接点、1 b接点、フィードバック1点、ねじ端子台、幅:22.5 mm

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

1チャネルおよび2チャネル制御
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3