PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
拡張モジュール
2981512
TBUSインターフェース付き1チャネル接点拡張、4a接点、1b接点、フィードバック1点、0.5~30秒の調整可能なドロップアウト遅延、EN ISO 13849準拠のCat. 3/PL d、プラグインねじ式端子台、幅:22.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品ライン | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRclassic |
| アプリケーション | 拡張モジュール |
| 制御 | 1チャネル |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 通常 20 ms (手動リセット) |
| 通常 150 ms (自動リセット) | |
| 通常復旧時間 | 通常 20 ms (センサ回路経由でオンデマンド) |
| 遅延時間範囲 | 0.5 s ... 38 s ±20 % |
| 復帰時間 | 1 s (セーフティ機能の要件に準拠) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | 4 kV/基礎絶縁 |
| 電源 | |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 定格制御電流IS | 通常 84 mA (US) |
| 電力消費、US時 | 通常 2 W |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| デジタル: K1/K2 | |
| 入力内容 | セーフティ関連 |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| リレー: 安全出力 (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| 出力内容 | 直列に2a接点、セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 4 |
| 接点の種類 | 安全出力4点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 15 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 0.4 W |
| 突入電流 | 最小 25 mA AC/DC |
| 最大 6 A | |
| スイッチング容量(360/hサイクル) | 5 A (AC15) |
| スイッチング容量(3600/hサイクル) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 50 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 1 Hz |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (DC 24 V、τ = 0 ms、補助b接点65/66:72 W) |
| 288 W (DC 48 V、τ = 0 ms、補助b接点65/66:144 W) | |
| 77 W (DC 110 V、τ = 0 ms) | |
| 88 W (DC 220 V、τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC、τ = 0 ms、補助b接点65/66:750 VA) | |
| 最大定格遮断(誘導負荷) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC、τ = 40 ms) | |
| 35 W (DC 110 V、τ = 40 ms) | |
| 33 W (DC 220 V、τ = 40 ms) | |
| 出力ヒューズ | 10 A gL/gG NEOZED (高頻度要求時) |
| 4 A gL/gG (低頻度要求時) | |
| リレー: フィードバック (15/16) | |
| 出力内容 | 2 N/C contacts in series, delayed, not floating, safety-related |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | フィードバック出力1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最大 26.4 V |
| スイッチング周波数 | 1 Hz |
| リレー: 補助b接点 (65/66) | |
| 出力内容 | 並列に2b接点、非セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | 補助b接点1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 15 V |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 0.4 W |
| 突入電流 | 最小 25 mA |
| 最大 3 A | |
| 連続通電電流 | 3 A |
| スイッチング周波数 | 1 Hz |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 状態表示 | 2 x LED (緑) |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 1 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| カテゴリ | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2981512 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA233 |
| GTIN | 4017918996802 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 233.86 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 169.88 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 11f0d21c-c86b-42e9-be12-2e177edf80f7 |
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 3/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
それぞれ安全出力4点、補助出力1点、フィードバック1点、すべてドロップアウトディレイあり
1チャネル制御