PSR-PLC21-2CO-24DC-SC
-
カプリングリレー
1480226
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | カプリングリレー |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 強制ガイド接点 |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| リレータイプ | IEC/EN 61810準拠の電気機械式リレー |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II, III (「絶縁調整」の章を参照してください) |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| Usでの標準起動時間 | < 70 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 50 ms (A1回路経由でオンデマンド) |
| 復帰時間 | 500 ms (セーフティ機能の要件に準拠) |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.825 W (UB = 30 V、US = 24 V、IS = 30 mA、IL² = 37 A、Rcontact = 0.1 Ω) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V (11/12/14) |
| 150 V (21/22/24) | |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 21.6 V DC ... 28.8 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -10 % / +20 % |
| 定格制御電流IS | 30 mA |
| 突入電流 | 通常 100 mA (Δt = 10 ms、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (テストパルス幅、高いテストパルスおよび低いテストパルス) |
| 1 s (テストパルスレート、高いテストパルスおよび低いテストパルス) | |
| 電力消費、UD時 | 650 mW (USへ) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サプレッサダイオード、38.6 V/600 W | |
| 状態表示 | 緑のLED(PWR) x 1 |
| リレー: c接点 (11/12/14, 21/22/24) | |
| 出力内容 | セーフティ関連 |
| 1oo1(one out of one:単一入力)構造 | |
| 出力数 | 2 |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| 接点材質 | AgNi |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC (11/12/14) | |
| 最大 150 V AC/DC (21/22/24) | |
| データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください | |
| スイッチング速度 | 最小 150 mW (a接点/b接点) |
| 突入電流 | 最大 6 A (安全出力) |
| 最大 4 A (b接点) | |
| スイッチング速度 | 6 A (AC1, 230 V) |
| 3 A (AC15, 230 V) | |
| 6 A (DC1、24 V、a接点) | |
| 4 A (DC1、24 V、b接点) | |
| 3 A (DC13、24 V、a接点) | |
| 連続通電電流 | 6 A (a接点、高頻度要求) |
| 4 A (a接点、低頻度要求) | |
| 4 A (b接点、高頻度要求) | |
| 2.4 A (b接点、低頻度要求) | |
| 連続総電流 | 37 A2 (b接点、高頻度要求、ディレーティングに注意) |
| 16 A2 (b接点、高頻度要求、ディレーティングに注意) | |
| スイッチング周波数 | 最大 1 Hz |
| 機械的寿命 | 107サイクル |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 26 ... 14 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 定格電圧表示 | 1 x緑LED (PWR) |
| 幅 | 14 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 104 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | c |
| セーフティデータ: IEC 61508―1チャネル配線に対して高頻度要求時(1oo1構造) | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508―1チャネル配線に対して低頻度要求時(1oo1構造) | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (ほぼ平均95 %、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (ほぼ平均95 %、結露なし) |
| 衝撃 | Δt = 11 msの場合10g(連続衝撃:Δt = 16 msの場合5g) |
| 振動(動作) | 1 Hz ... 150 Hz、振幅0.75 mm、1g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 鉄道車両の電子式機器 | |
| 振動(動作時) | 1 Hz ... 150 Hz、振幅 ±0.75 mm、1g |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1480226 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA162 |
| GTIN | 4063151897741 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 80.38 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 76 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 51d1e278-3deb-43ec-9dbd-c5c8e6cae076 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 3.835 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
FBST 14-PLC BK - シングルプラグインブリッジ 2967691
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - カプリングリレー 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517