PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC
-
カプリングリレー
2700581
SIL 3の高頻度および低頻度動作要求アプリケーション用カップリングリレー、デジタル信号をI/Oに接続、24 V ... 230 V 広範囲入力、安全出力2点 (最大60 V1点、最大250 V1点) フィードバック1点、安全状態オフアプリケーション、ねじ式端子台
製品の詳細
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
使用上の制限 | |
CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
製品ライン | カプリングリレー |
製品シリーズ | PSRmini |
アプリケーション | 安全スイッチオフ |
高頻度要求時 | |
低頻度要求時 | |
Ex | |
制御 | 1および2チャネル |
リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
絶縁特性 | |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
時間 | |
応答時間 | < 100 ms (Usで / A1から制御時) |
通常復旧時間 | < 200 ms (Usで / A1から制御時) |
復帰時間 | < 500 ms |
規準状態での最大損失電力 | 5.7 W (IL² = 72 A²時) |
定格動作モード | 100 %動作時 |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格耐電圧/絶縁 | 基礎絶縁4 kV 全電流経路とハウジング間 |
安全絶縁、(93/94)と(31/32, 24V/GND)間を強化絶縁 2.5 kV | |
安全絶縁、強化絶縁6 kV: (A1/A2)と(13/14)と(31/32, 24V/GND)の間 (A1/A2)と(93/94)の間 (13/14)と(93/94)の間 |
|
電源 | |
型式 | A1/A2 |
定格制御回路電源US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
定格制御電流IS | 75 mA (24 V DC) |
34 mA (48 V DC) | |
97 mA (42 V AC) | |
28 mA (120 V AC) | |
16 mA (230 V AC) | |
電力消費、US時 | 1.8 W (DC付き) |
2.1 W (ACの場合) | |
皮相電力 | 通常 4.1 VA |
突入電流 | 通常 16 A (t < 100 秒Us時) |
< 5 mA (端子台24V/GND、UD時) | |
フィルタ時間 | 10 ms (DC 24 V、A1、Usでの電圧ディップ時) |
最大 1.5 ms (A1-A2時;テストパルス幅;DC 24 V時) | |
7.5 ms (A1-A2時;テストパルスレート;DC 24 V時) | |
テストパルスレート = テストパルス幅 x 5 | |
保護回路 | サージ保護; バリスタ275 V |
電源 | |
型式 | 24V/GND |
診断電源UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
UDの入力電流 | < 5 mA (端子台24V/GND、UD時) |
保護回路 | サージ保護; 33 Vサプレッサダイオード |
極性保護 |
リレー: 安全出力 (13/14, 93/94) | |
出力内容 | 直列にそれぞれ2a接点、遅延なし、フローティング |
出力数 | 2 (セーフティ関連) |
接点の種類 | 安全出力2点 |
接点材質 | AgSnO2 |
スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC |
最大 250 V AC/DC (13/14) | |
最大 60 V AC/DC (93/94) | |
スイッチング速度 | 最小 60 mW |
突入電流 | 最小 3 mA |
最大 6 A | |
スイッチング容量(360/hサイクル) | 4 A (24 V (DC13)) |
5 A (230 V (AC 15)) | |
連続通電電流 | 6 A (ディレーティングに注意すること) |
連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
機械的寿命 | 10x 106回 |
出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
リレー: フィードバック (31/32) | |
出力内容 | 直列に2b接点、遅延なし、フローティング/非フローティング、アプリケーションに応じて異なる |
出力数 | 1 (セーフティ関連) |
接点の種類 | フィードバック出力1点 |
接点材質 | AgCuNi 、 + Au |
スイッチング電圧 | 最小 3.3 V AC/DC |
最大 26.4 V DC | |
スイッチング速度 | 最小 3.3 mW |
突入電流 | 最小 1 mA |
最大 100 mA | |
連続通電電流 | 100 mA |
出力ヒューズ | 150 mA 即断型 |
接続技術 | |
プラグ式 | あり |
電線接続 | |
接続方法 | ネジ接続 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
状態表示 | 1 x LED (緑)、1 x LED (黄 ) |
定格電圧表示 | LED(黄)x 1 |
幅 | 17.5 mm |
高さ | 112.2 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
ハウジングの材質 | PA |
セーフティデータ | |
停止カテゴリ | 0 |
セーフティデータ: EN 50156-2 | |
安全度水準(SIL) | 3 (IEC 61508参照) |
セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
安全度水準(SIL) | 3 (SIL全体の15%未満) |
セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
安全度水準(SIL) | 3 (SIL全体の15%未満) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
取付け場所の最低保護 | IP54 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ディレーティングに注意すること) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
衝撃 | 15g |
振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
表示記号 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
認定 | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
認定 | IECEx UL 22.0037X |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | cULus |
認定 | E140324 |
UL Ex、米国 / カナダ | |
表示記号 | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
認定 | E360692 |
CE | |
表示記号 | CE準拠 |
環境シミュレーションテスト | |
表示記号 | G3 |
認定 | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
認定 | 2022122304115695 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
取付け位置 | 縦または横 |
アイテム番号 | 2700581 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNA182 |
カタログのページ | ページ 252 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356916066 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 258.69 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 157.28 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 9eddf264-067b-403c-9bd0-7b8e51826b75 |
互換性のある製品
特長
IEC 61508準拠のSIL 3
EN 50205準拠の強制ガイド接点
簡単な耐久試験、IEC 61508に準拠
スリム設計
広範囲入力
プリント基板上の保護コーティングによる腐食保護