PSR-MS60-2NO-24DC-SC
-
セーフティリレー
2904958
非常停止、安全ドア回路、およびライトカーテン用セーフティリレー、SIL 3、Cat.4、PL eまで対応、1または2チャネル動作、自動リセット、安全出力2点(1チャネル)、US = DC 24 V、固定ねじ式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
幅わずか6.8 mmの薄型ハウジング
2チャネル制御
シングルチャネル安全出力2点
自動リセット