セーフティリレーは、非常停止、安全ドア、ライトカーテン監視用セーフティリレーの接点拡張として使用され、回路を安全に遮断します。 安全出力は遅延なしで降下。
PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC
-
セーフティリレー
1397656
接点拡張機能としてのセーフティリレー、安全出力4点、フィードバック出力1点、EN ISO 13849準拠で最大Cat. 3/PL dまで対応するベース機器を併用、プラグインねじ端子台、幅:22.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 44-780-15124328cULus Listed
認証ID: E140324Functional Safety
認証ID: 44-780-15124328互換性のある製品
特長
ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 3/PL dまで、EN IEC 62061に準拠でSIL 2、EN IEC 61508に準拠でSIL 2
遅延なし安全出力4点、補助出力1点
1チャネル制御
再強化絶縁