PSR-M-EM5-TTL2-SC - 拡張モジュール
1105014

CRAの要件への適合に向けて準備中

回転の停止、速度、方向の監視用の安全な拡張モジュール、2軸の監視、NPN/PNP近接スイッチ、TTLエンコーダ×2、電圧監視あり(5 V)、Cat. 4/PL e、SIL 3、プラグ式ねじ端子台、TBUSコネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 81-20に準拠のリフト(昇降機)のアプリケーションに最適