有用な情報
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
産業用AI
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
VS-08-SD-S - 保護カバー
VS-08-SD-S
-
保護カバー
1652871
保護カバー、IP67、高背型、溶接アプリケーション対応の照射型
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
接続プロファイル
RJ45
寸法
外形寸法
幅
20 mm
高さ
33 mm
長さ
73 mm
材料仕様
色
黒
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
HB
材質はとめGRP
FPM
ハウジングの材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1652871
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNMAY
GTIN
4017918969899
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.38 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.81 g
関税率
39235090
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ