有用な情報
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
信号用ケーブルと電源用ケーブル
PROT-MINMS-PA VPE100 - ねじプラグ
PROT-MINMS-PA VPE100
-
ねじプラグ
1410125
シーリングキャップ、7/8インチ、プラスチック製、筐体取付けコネクタ用、7/8インチソケット用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
ねじ種類
7/8"
寸法
外形寸法
直径
27 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
材質はとめGRP
NBR
ねじ式接続の素材
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1410125
梱包単位
500 pc
最低注文数
500 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1ZAX
GTIN
4046356890939
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.83 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.83 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.089 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ