PC WORX BASIC UPD - プログラミングソフトウェア
2985262

PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアアップデート、PC WORX BASIC LICのバージョンアップデート(5.xxから6.xx、3.xxから6.xxなど)。バージョン3.xxから5.xxへのアップデートは販売店にご相談ください。バージョン専用ライセンスキー

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのフエニックス・コンタクト製Class 100コントローラの自由なプログラミング環境
IEC 61131準拠のプログラミングで操作が全世界で統一されている
総合的な標準ライブラリがあるのですばやいスタートアップとプログラミングが可能
組込みフィールドバスとネットワークコンフィグレーション
ファンクションブロックでアプリケーション固有の拡張が可能
組込みの診断機能とモニタリング
ドラッグ&ドロップを常にサポート
PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS、Modbus TCPの設定とアドレス指定が組み込まれているため、ユーザーフレンドリーな機器操作
コントローラ実行時もプログラムの変更が可能
EPLAN、WinMOD、PLCopen XMLのオープンインターフェース
シミュレーション環境を組込み